Soportes de barras colectoras ajustables compactos, UL
El soporte de barra colectora ajustable compacto (CABS), UL, es una solución de montaje innovadora y fácilmente ajustable para los soportes de la barra colectora. Proporciona una solución profesional y estandarizada, enfatizando al mismo tiempo la flexibilidad para varias configuraciones de diseño y la posibilidad de volverse una plantilla para los soportes de la barra colectora. El soporte de la barra colectora ajustable compacto (CABS), UL, es un producto que ahorra tiempo y costos que cuenta con el reconocimiento de UL.
Productos | 8 resultados (27 artículos )

Kit de módulo de CABS, UL
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.

Kit de módulo de CABS con neutro, UL
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases más neutro.


Kit de herrajes de CABS, UL
El kit de hardware incluye 4 varillas roscadas, 4 insertos, 2 tornillos, 10 tuercas, 6 espaciadores y manguitos.

CABS con kit de herrajes neutro, UL
El kit de hardware incluye 5 varillas roscadas, 5 insertos, 2 tornillos, 12 tuercas, 7 espaciadores y manguito.

Soporte E de CABS, UL
El kit de soportes se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en estructura de caja.

Soporte M de CABS, UL
El kit de soportes se instala rápida y fácilmente en perfil de aluminio y en estructura de caja.

Soporte T de CABS, UL
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.