Soportes de barras colectoras
Subcategorías
Productos | 39 resultados (80 artículos )

Soporte de barra colectora compacto con circuito neutro
El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.

Kit de soporte de barra colectora de CABS
Kit de módulo para todos los tipos de barra colectora.

Kit de soporte de barra colectora plano ajustable
El kit de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.

Soporte de barra colectora universal
Kit de soporte de barra colectora ajustable. Para sistema 3P o 3P+N. Grosor de barra colectora de 5 o 10 mm. Una a cuatro barras por fase. Bar con ancho de 30 a 200 mm.

Kit de módulo de CABS, UL
El kit de módulos permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes, 3 fases.

Perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Perfil para usar con módulos aislantes de soporte de barra colectora ajustable (ABS).

Soporte aislante cuadripolar BS-125A

Soporte de barra colectora plano FBS
Soporte específico para barras colectoras roscadas.

Soporte de barra colectora compacto y reforzado, con circuito neutro
El diseño compacto de barras colectoras cabe en los paneles de 400 mm (15 3/4") de profundidad.

Raíl de soporte de barra colectora plano ajustable
El raíl de soporte de barra colectora plana ajustable permite construir soportes de barra colectora plana ajustables personalizados.

Perfil de aluminio de CABS-APP
Un perfil de aluminio permite la creación de soportes de barras colectoras personalizados con flexibilidad para seleccionar la distancia entre fases y soportes.

Soporte E de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.