Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Barras colectoras antirrobo

Subcategorías

Barras colectoras de conexión a tierra antirrobo

Barras colectoras de conexión a tierra antirrobo

Productos | 6 resultados (7 artículos )

PH35547.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje por patín de viga

Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
PH34821.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje en poste

Theft deterrent busbar that mounts on a standard Schedule 40 ice bridge pole (3,5" or 88,9 mm nominal outer diameter) and provides a path to the buried ground ring via a connection to the post.
PH35550.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobos, ensamble para montaje en poste

Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
PH34824.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, ensamblaje para montaje en pared

Ensamblaje para montaje de barra de puesta a tierra antirrobo.
PH36594.jpg image

Barra colectora de conexión a tierra antirrobo, soporte para montaje en pared

Soporte de montaje en pared para barras de puesta a tierra antirrobo.
PH34826.jpg image

Espaciador para barra colectora de conexión a tierra antirrobo

Espaciador para barras colectoras de conexión a tierra antirrobo.