Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 115 resultados (303 artículos )

PH5710.jpg image

Barrera universal para transitorios, par doble de potencia única

Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.
PH38667.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 3+0

EDT2 Enhanced DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.
PH1871.jpg image

Terminador de línea de datos

protección contra sobretensión para terminación de línea de datos.
PH2819.jpg image

Dispositivo de vía de chispas por disparo

La tecnología de disparo de entrehierro proporciona un bajo voltaje de paso, que ofrece una protección superior a las de las vías de chispas tradicionales.
PH35414.jpg image

Módulo de reemplazo para UTB, seguridad intrínseca

PH2149.jpg image

Protector de transmisor remoto

PH20273.jpg image

Supresor de entrada de servicio, 40 kA, de metal

Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño.
PH35412.jpg image

Módulo de reemplazo de desviador de vía de chispas

PH35684.jpg image

Condensador de reemplazo

PH1655.jpg image

MOVTEC con discriminación de transitorios

PH3447.jpg image

Protector de panel TDX modular, 200 kA

La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.
PH39812.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 4+0

La serie DT1 ofrece un rendimiento compacto, seguro y de gran capacidad ante sobrevoltajes para los ambientes clase I de IEC y es apta para la protección de una amplia gama de aplicaciones.