Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Protección contra sobrevoltaje
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección eléctrica contra sobrevoltaje

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de datos y señal

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Protección contra sobrevoltaje de raíl

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Accesorios de protección contra sobrevoltaje

Productos | 116 resultados (311 artículos )

PH39810.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 1+1

DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 1 1 Mode.
PH19381.jpg image

Protector de línea de suscriptor, etapa única

Protección de una etapa con protectores primarios o combinados primario-secundario.
PH41440.jpg image

DT Panel Protector (F), 240 kA

La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.
PH38594.jpg image

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones

Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.
PH1578.jpg image

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

PH35600.jpg image

Kit de montaje lateral para protector de panel TDX

Kit de montaje lateral para protectores de panel compactos y modulares TDX.
PH1905.jpg image

Filtro de reducción de sobrevoltaje, trifásico

PH38497.jpg image

Protector contra sobrevoltaje de LAN

Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.
PH38140.jpg image

Probador MOV/GDT/SAD

Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha.
PH38671.jpg image

Desviador de vía de chispas, tipo 2

Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
PH38661.jpg image

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1

DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.
PH38661.jpg image

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1

Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.