Los conectores de vía nVent ERICO Cadweld se han diseñado para la transmisión de la señal de corriente. Los conectores de vía permiten una conexión de nVent ERICO Cadweld a la red ferroviaria en el eje neutro y una conexión de compresión estándar (extremo con funda) al cable de la vía. El conector ofrece flexibilidad y resistencia a la fatiga por vibraciones mediante la incorporación de un tubo de unión entre la conexión nVent ERICO Cadweld y el extremo con funda.
Subcategorías
Productos | 10 resultados (22 artículos )

Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus, Single-leg, provides all the items required to make a welded bond connection to the web of the rail using nVent ERICO Cadweld Plus.

Kit de enlace de conector de guía de raíl
Los kits de unión de conector de guía de raíl proporcionan todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión de señal soldada a la cabeza del raíl.

Enlace de conector de guía de raíl
The Rail Track Connector Bond, Single-Leg, is intended to be welded to the web of the rail at the rail profile neutral axis level to create a permanent, irreversible connection.

Unión de conector de vía ferroviaria, varias patillas
La unión de conector de vía ferroviaria con varias patillas se ha diseñado para aplicaciones de señalización al lado de la vía a fin de permitir varias conexiones cuando el espacio en la vía es limitado.

Kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld, varias patillas
El kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld con varias patillas ofrece todos los artículos necesarios para crear una conexión de unión soldada a la red de la vía.

Kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent ERICO Cadweld Plus, varias patillas
El kit de unión de conector de vía ferroviaria nVent Erico Cadweld Plus con varias patillas contiene todos los materiales necesarios para soldar varias conexiones a la red ferroviaria en el nivel del eje neutro utilizando nVent ERICO Cadweld Plus.

Kit de enlace de conector de guía de raíl, en forma de Y

Kit de enlace de conector de guía de raíl con accesorios

Kit de enlace de conector de guía de raíl con enlaces de puente y de protector de hilos