Protección contra sobrevoltaje de raíl no DIN
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 39 resultados (97 artículos )

MOVTEC con discriminación de transitorios

Protector de panel TDX modular, 200 kA
La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada.

Protector de panel TDX modular, 200 kA con contador de sobrevoltaje
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.

Supresor de entrada de servicio (B), 160 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.

Protector de panel TDX modular, 300 kA
Los TDX están diseñados para aplicaciones de protección crítica. Diseñada específicamente para protección de equipos, paneles y motores, incluso bajo las condiciones de sobrevoltajes más adversas.

Protector de panel TDX modular, 400 kA

Supresor de entrada de servicio, 200 kA

Supresor de entrada de servicio con disparo de vía de chispas, 200 kA
Protección primaria adecuada para sitios de alta exposición y protección de la instalación de punto de entrada.

Supresor de entrada de servicio (B), 320 kA
Protección contra sobretensión principal económica, apta para la protección de la instalación de puntos de entrada.

Placa al ras para metal SES40
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.

Placa al ras para plástico SES40P
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.

Soportes de montaje de SES
Kit de placa empotrable para montar detrás de panel de yeso.