Productos | 71 resultados (266 artículos )

Broca para barrenado de raíles de núcleo hueco de alto desempeño SBPM/SBPML, de polvo de metal
Broca diseñada para aplicaciones de perforación de raíl a alta velocidad.

Rueda de esmerilado y ranurado para esmeriladora de raíles portátil

Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, 4 x 4
Herramienta de decapado de conductor con opción de buje cuádruple, que ofrece un decapado de precisión sin dañar los conductores internos.

Herramienta para crimpado, hidráulica
Herramienta de compresión de crimpado hidráulico manual que ofrece un elevado nivel de fuerza para usar en conductores de tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Cabezal de inserción de picas de puesta a tierra para herramientas eléctricas
Se puede utilizar con todo tipo de pica de puesta a tierra de perfil redondo: copper-bonded, galvanized, and stainless steel.

Lector de tarjeta de rayos

Máquina para perforación de raíles, eje de la rueda de reemplazo para dispositivo de sujeción sobre-raíl

Herramienta de decapado del aislamiento de conductores, buje de reemplazo
Buje de repuesto para herramientas de decapado de aislamiento de conductor, que funciona y se cambia con herramientas de decapado suministradas.

Troquel para herramienta de crimpado, tipo ML
Crimping compression tool die suitable for cable lugs and connectors with crimping width of 0,2".

Broca de barrenado de rieles de tipo torsión para corte doble SSB

Herramienta para crimpado, manual
Herramienta de crimpado manual con forma hexagonal para compresión de conductores con tamaño de hasta 600 kcmil trenzado.

Contador de eventos de rayos con monitorización remota
Contador de eventos de rayos con monitorización remota para registrar la cantidad de rayos.