Las conexiones de soldadura exotérmica Cadweld de nVent ERICO están diseñadas para proporcionar una unión molecular permanente que no se aflojará ni se corroerá. Las conexiones se pueden utilizar durante toda la vida útil del conductor o de la instalación. La conexión Cadweld de nVent ERICO tiene una corriente máxima igual o superior a la del conductor y soportará corrientes de falla repetidas durante el funcionamiento. Una vez completada, los instaladores pueden garantizar claramente la calidad mediante la inspección visual de la nueva conexión. Con conexiones fiables que han superado constantemente los requisitos de prueba EMF de la norma IEEE® 837 2014 según la certificación de un laboratorio independiente, nVent ERICO Cadweld es la mejor conexión soldada.
Encuentre el molde que necesita con nuestra herramienta de selección Cadweld.
Herramienta de selección Cadweld
Filtro aplicado: 1
Subcategorías

Moldes y accesorios para uso en propiedades ferroviarias
Productos | 86 resultados (8208 artículos )

Cable a alma de raíl, par de moldes, Alimentación

Terminal a raíl

Molde de unión de juntas solamente, eléctrica

Cable a alma de raíl, par de moldes de reemplazo, de señal

Ensamblaje de marco TB5 portátil de cable a alma de raíl, de señal

Barra colectora a barra colectora

Poste de cobre o acero para raíl

Par de moldes de unión de juntas con clips y piezas de montaje, de señal

Cable a cable a varilla de puesta a tierra o conductor redondo, de raíl

Terminal o barra colectora a acero

Par de moldes de unión de juntas solamente, Alimentación