Subcategorías
Productos | 81 resultados (566 artículos )

Soporte de tubo del cable/punto
Abrazadera para unir tuberías horizontales o verticales con el sistema de protección contra descargas atmosféricas.

Base de pila industrial, tendido de cable horizontal
Base de terminal aéreo de pila industrial para usar con conductores colocados en posición horizontal.

Varilla de extensión, rosca con sistema imperial
Roscado en ambos extremos para usar como varilla de extensión para la base del terminal aéreo al acoplador o al terminal de bola de seguridad.

Bases de terminal aéreo, unión estampada, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo, Junta alzada, Imperial Thread.

Bases de terminal aéreo, angosta estampada, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo, Angosta estampada, Imperial Thread.

Adaptador de punto de resorte, rosca con sistema imperial
Proporciona un punto de fijación flexible para los terminales aéreos.

Anillo de cable tensor
Permite conectar cables tensores entre el mástil de fibra de vidrio y el terminal aéreo.

Cable de retén extendido/Punto de soporte
Compensa el soporte para los terminales aéreos o los conductores.

Adaptador de extensión de ángulo recto
Right angle extension adaptor that provides an additional 2” (50,8 mm) offset when used with air terminal bases.

Base de terminal aéreo, rosca con sistema imperial
Base de terminal aéreo, Imperial Thread.

Base de terminal aéreo cónico
Air terminal base used on cone shaped metal surfaces.

Cable de retén extendido/Punto de soporte del tubo
Cable de retén extendido de protección contra descargas atmosféricas/Punto de soporte de la tubería.