Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH19882.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Fijador a estructura universal

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Elemento de arriostramiento Clasificación
CSBUNIV050EG 25 mm - 50 mm EN10255H 6094 N
CSBUNIV075EG 25 mm - 50 mm EN10255H 8896 N
Cargas FM
Tipo de soporte Diámetro de tubo de servicio Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
Tubo N/A 7,205 N 10,230 N 12,545 N 13,965 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (PIPE) for Trapeze Applications

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar