Clip de sujeción universal, ranurado


Clip de sujeción universal, ranurado
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Diseño ranurado ideal para fijar a varilla roscada ya montada en trapecios
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas UL | ||
N.º de pieza | Elemento de arriostramiento | Capacidad de carga |
CSBURCR38 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR12 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N | |
CSBURCR58 | CSB12CBL | 1859 N |
CSB18CBL | 3434 N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
UL VGMI.EX26895
English
UL 203A
UL VGMI.EX26895
UL 203A
cUL VGMI7.EX26895
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMI7.EX26895
ULC/ORD-C203A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.