Ménsula de canal en U, perforada con soporte
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ménsula de canal en U, perforada con soporte
Detalles
Recursos
Características
- Ménsula de perfil en U con soporte
- Diseño perforado/ranurado
Especificaciones
| Acabado | Caliente-inmersión galvanizada |
| Material | Acero |
| Espesor (T) | 0.12" |
| D | 0.43" |
| Diámetro (Ø) | 0.43" |
| A | 1.18" |
| B | 1.18" |
| E | 1.4" |
| C | 1.97" |
| Espesor (T) | 3 mm |
| D | 11 mm |
| Diámetro (Ø) | 11 mm |
| A | 30 mm |
| B | 30 mm |
| E | 36 mm |
| C | 50 mm |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.