Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH5394.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Ménsula de canal strut tipo A, ranurada

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Tipo de perfil ranurado A (1 5/8" x 1 5/8")
Tipo de perfil ranurado A (41 x 41 mm)
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
D 2"
Y 14 x 27 mm
A 22 mm
B 41 mm
C 41 mm
D 50 mm

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar