Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Ménsula de canal strut tipo CC, ranurada
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Soldado adosado a la placa de montaje plana
Especificaciones
| Tipo de perfil ranurado | CC (1 5/8" x 1 5/8") |
| Tipo de perfil ranurado | CC (41 x 41 mm) |
| Acabado | Caliente-inmersión galvanizada |
| Material | Acero |
| Espesor (T) | 0.1" |
| E | 0.31" |
| A | 0.87" |
| C | 1.61" |
| B | 1.61" |
| D | 2" |
| Espesor (T) | 2.5 mm |
| E | 8 mm |
| Y | 14 x 27 mm |
| A | 22 mm |
| B | 41 mm |
| C | 41 mm |
| D | 50 mm |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.