Soporte sismorresistente universal estándar
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte sismorresistente universal estándar
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Usar para aplicaciones de refuerzo sismorresistente lateral y longitudinal
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Funciona con tuberías de refuerzo de 1" a 2" reduciendo inventarios
- El diseño ranurado agarra el tubo de servicio para lograr una mayor fuerza de sujeción
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Cargas UL | ||||
| N.º de pieza | Lateral | Longitudinal | ||
| Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | KS D 3507/ KS D 3562 tubo de servicio | Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | KS D 3507/ KS D 3562 tubo de servicio | |
| CSBSTU0250 | 8896 N | 8896 N | 5782 N | 3025 N |
| CSBSTU0300 | 7117 N | N/A | 3114 N | N/A |
| CSBSTU0400 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0500 | 8896 N | N/A | 5782 N | N/A |
| CSBSTU0600 | 4893 N | N/A | 4893 N | N/A |
| CSBSTU0800 | 8896 N | 8896 N | 6094 N | 6094 N |
| CSBSTU1000 | 8895 N | 8896 N | 8385 N | 8385 N |
| Cargas FM (Tubos de servicio EN 10255 L, EN10255 M y EN 10255 H) | ||||||||
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0100xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0125xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0150xx | 3825 N | 5425 N | 6670 N | 7430 N | 4315 N | 3200 N | 3825 N | 4270 N |
| CSBSTU0200xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0250xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0300xx | 6805 N | 9610 N | 11790 N | 13165 N | 3870 N | 3070 N | 3690 N | 4136 N |
| CSBSTU0400xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0500xx | 6985 N | 9875 N | 12100 N | 13480 N | 6895 N | 6185 N | 7475 N | 8320 N |
| CSBSTU0600xx | 8805 N | 12500 N | 15300 N | 17080 N | 6540 N | 5205 N | 6270 N | 6985 N |
| Cargas FM (pared de 4,8 mm y tubos de servicio EN 10255 H) | ||||||||
| N.º de pieza | Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||||
| Lateral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| CSBSTU0800xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| CSBSTU1000xx | 9075 N | 12855 N | 15745 N | 17570 N | 5340 N | 7560 N | 9295 N | 10365 N |
| Cargas UL (certificación para sujeciones) | ||
| N.º de pieza | Tubo de servicio Cédula 10 | Tubo de servicio Cédula 40 |
| CSBSTU0100 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0125 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0150 | 2914 N | 2914 N |
| CSBSTU0200 | 2914 N | N |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.