Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH20213.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Soporte sismorresistente universal estándar

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cargas UL
N.º de pieza Lateral Longitudinal
Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 KS D 3507/ KS D 3562 tubo de servicio Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 KS D 3507/ KS D 3562 tubo de servicio
CSBSTU0250 8896 N 8896 N 5782 N 3025 N
CSBSTU0300 7117 N N/A 3114 N N/A
CSBSTU0400 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0500 8896 N N/A 5782 N N/A
CSBSTU0600 4893 N N/A 4893 N N/A
CSBSTU0800 8896 N 8896 N 6094 N 6094 N
CSBSTU1000 8895 N 8896 N 8385 N 8385 N
Cargas FM (Tubos de servicio EN 10255 L, EN10255 M y EN 10255 H)
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Lateral Longitudinal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0100xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0125xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0150xx 3825 N 5425 N 6670 N 7430 N 4315 N 3200 N 3825 N 4270 N
CSBSTU0200xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0250xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0300xx 6805 N 9610 N 11790 N 13165 N 3870 N 3070 N 3690 N 4136 N
CSBSTU0400xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0500xx 6985 N 9875 N 12100 N 13480 N 6895 N 6185 N 7475 N 8320 N
CSBSTU0600xx 8805 N 12500 N 15300 N 17080 N 6540 N 5205 N 6270 N 6985 N
Cargas FM (pared de 4,8 mm y tubos de servicio EN 10255 H)
N.º de pieza Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical
Lateral Longitudinal
30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90° 30°- 44° 45°- 59° 60°- 74° 75°- 90°
CSBSTU0800xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
CSBSTU1000xx 9075 N 12855 N 15745 N 17570 N 5340 N 7560 N 9295 N 10365 N
Cargas UL (certificación para sujeciones)
N.º de pieza Tubo de servicio Cédula 10 Tubo de servicio Cédula 40
CSBSTU0100 2914 N 2914 N
CSBSTU0125 2914 N 2914 N
CSBSTU0150 2914 N 2914 N
CSBSTU0200 2914 N N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar