Tuerca de la serie SN


Tuerca de la serie SN
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Permite el montaje lateral de la tuerca en la varilla roscada
- Reduce la necesidad de roscado en comparación con las tuercas y las arandelas estándar
- Ideal para proyectos de remodelación, como instalaciones en trapecio, en los cuales no se desea el desmontaje del sistema de soporte
- Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas
- Reduce el tiempo de instalación hasta un 50 %
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones




- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.