Mini soporte universal de bandeja de rejilla PEMSA


Mini soporte universal de bandeja de rejilla PEMSA
Detalles
Recursos
Características
- Característica de encaje a presión, fácil de usar
- Ideal para anchos de bandeja de hasta 150 mm
- Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537
Especificaciones
Material | Acero |
Folleto
Certificaciones
CE, CADDY EU WBT B 0201_035
Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.