Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de Bobina (Carrete) nVent CADDY Speed Link SLK
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- El kit incluye una bobina de cable de acero nVent CADDY Speed Link y dispositivos de bloqueo nVent CADDY Speed Link SLK
- Los dispositivos de bloqueo y la bobina (carrete) se empacan juntos, lo que simplifica el traslado al lugar de trabajo y reduce el inventario
- Embalaje Inteligente que permite a los usuarios tirar del cable y cortarlo sin necesidad de extraer la bobina de la caja
- Ideal para trabajos donde se requieran longitudes de cables específicas
- Cable construido a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado
- Sistema Push/Pull (Pulsar/Tirar) permite una nivelación sencilla y sin herramientas
- Dispositivo de cierre estético y discreto para minimizar su impacto visual
- El dispositivo puede posicionarse junto a la carga gracias al radio de doblez del cable de 90°
- Incluso con guantes, el dispositivo de bloqueo es de fácil utilización
- Dispositivo de bloqueo con doble inserción que permite una nivelación simple de la altura
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.