Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña


Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña
El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con anclaje tipo cuña incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un anclaje tipo cuña junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón para soportar luminarias y carteles.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH &Co. KG
- Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas
- No se necesitan herramientas especiales
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Especificaciones
Factor de seguridad de carga estática | 5:01 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Diámetro de broca | 0.24" |
Profundidad de taladro | 1.22" |
Diámetro de broca | 6mm |
Profundidad de taladro | 31mm |
Profundidad de incrustación | 0.98" Min |
Profundidad de incrustación | 25 mm Min |
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.