Kit de carrete Speed Link Light Pack de nVent CADDY
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de carrete Speed Link Light Pack de nVent CADDY
El kit de carrete Speed Link Light Pack de nVent CADDY incluye un carrete de cable de acero de 150 m de longitud y 1 mm de diámetro junto con 100 dispositivos de cierre de perfil ultrabajo. El embalaje inteligente permite al personal de instalación tirar y cortar la longitud de cable necesaria sin tener que sacar el carrete de la caja, lo que lo convierte en una solución ideal que cualquier electricista debe tener a mano. El dispositivo de cierre exhibe un acabado pulido estético y cuenta con una clasificación de carga de 10 kg, ideal para sujetar y fijar luminarias y carteles.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- El kit incluye un carrete de cable de acero Speed Link nVent CADDY y dispositivos de cierre Speed Link CLP de nVent CADDY
- El carrete y los dispositivos de cierre se suministran en un mismo paquete, lo que simplifica el transporte al lugar de trabajo y reduce el inventario
- El embalaje permite a los usuarios finales tirar y cortar cualquier longitud de cable necesaria sin tener que sacar el carrete de la caja
- Ideal para reformas e instalaciones en las que pueden necesitarse longitudes de cable a medida
- Cable construido a partir de siete hebras de siete cables de acero galvanizado
- El desbloqueo sin llave permite realizar ajustes fácilmente
- El dispositivo de cierre de perfil bajo minimiza el impacto visual
- Los tubos de apertura sin llave son fáciles de manipular con guantes
- El mecanismo de cierre de doble cara permite ajustar fácilmente la altura
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.