Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos


Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos
El sistema Speed Link Light Pack de nVent CADDY con soporte para pistola de clavos incluye una longitud precortada (1m y 2m) de cable de acero de 1mm remachado a un soporte angular diseñado para la fijación directa junto con un dispositivo de cierre de perfil ultrabajo. El personal de instalación puede fijarlo de forma rápida y segura al techo de hormigón utilizando una amplia gama de pistolas de clavos para asegurar luminarias y carteles.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Sistema completo, incluyendo un cable de acero, un dispositivo de bloqueo, y una escuadra para clavadoras
- Se fija en la boca de la clavadora permitiendo una instalacion mas segura sin utilizar las manos permitiendo una fijacion a la estructura a traves de un alargador
- Soporte en ángulo con la pata más larga para mejorar el espacio para la herramienta
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
Especificaciones
Factor de seguridad de carga estática | 5:01 |
Acabado | Electrogalvanizado |
Anchura (W) | 0.49" |
Altura (H) | 0.83" |
Espesor (T) | 2ga |
Espesor (T) | 6.5 mm |
Anchura (W) | 12.5 mm |
Altura (H) | 21 mm |
Ángulo (a) | 60 ° |
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.