Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Abrazadera nVent CADDY Pyramid Tool-Free
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Abrazaderas para instalar a presión sin la necesidad de usar herramienta como en el caso de las abrazaderas para canal strut
- Las abrazaderas vienen en dos diferentes tamaños para ajustarse a las necesidades del proyecto
- La base y abrazaderas plásticas no corroen la tubería
Especificaciones
| Temperatura | -45 to 65 °C |
| Temperatura | -50 to 150 °F |
| Material | Nylon |
Caso práctico
Catálogo
Hoja de garantía
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.