Kit de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY con 4 postes de base
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY con 4 postes de base
El Kit extensible para soporte de equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY, permite a los instaladores una instalación rápida y sencilla en cubierta de unidades Mini Split para climatización. Se puede utilizar con el kit de extensión de bastidor de soporte para equipos ligeros Pyramid de nVent CADDY para vincular varias unidades de climatización. El diseño exclusivo del bastidor/abrazaderas de fijación ofrece un método de instalación más flexible y eficaz, con lo que los instaladores ahorran tiempo, dinero y espacio.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Se tarda un 80 % menos en instalar este sistema que otras opciones estándar del mercado
- Con un ajuste entre 305 y 457 mm (12 y 18"), se reduce la necesidad de utilizar distintos artículos
- El aumento del ajuste otorga flexibilidad a la hora de mover barras, ya que se puede desplazar el kit según sea necesario
- El kit de extensión permite una capacidad infinita para vincular unidades y admite opciones de montaje previo
- Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las bases de espuma tipo PEK de nVent CADDY
- Distribuya la carga de forma equitativa y evite daños en la membrana del techo con las bases de espuma tipo PEK de nVent CADDY
- Con una clasificación de carga, puede soportar una amplia variedad de tamaños o salidas BTU de equipos
Especificaciones
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.