Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH40501.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

nVent CADDY Macrofix Plus Con Aislamiento

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Temperatura -50 to 110 °C
Temperatura -58 to 230 °F
Color Negro
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Caucho EPDM-SBR
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Macrofix

Play

nVent CADDY Macrofix

Play

nVent CADDY Macrofix Plus Insulated

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar