nVent CADDY Macrofix no aisladad para conducto de ventilación
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        nVent CADDY Macrofix no aisladad para conducto de ventilación
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                                      
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- El conjunto viene listo para usar (hasta un diámetro de 600 mm)
 - Mayor ángulo de apertura permite un motaje más fácil (hasta un diámetro de 600 mm)
 - El sistema de cierre rápido, evita la apertura accidental de la abrazadera durante el montaje (hasta un diámetro de 600 mm)
 - El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano (hasta un diámetro de 600 mm)
 - El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje
 - La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz
 - Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar
 - La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales
 
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Material | Acero | 
| Temperatura | -50 to 110 °C | 
| Temperatura | -58 to 230 °F | 
Caso práctico
Catálogo
Ficha técnica
Folleto
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones


- Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.