Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Sujetacables ignífugo nVent CADDY, metal

El sujetacables metálico e ignífugo nVent CADDY es un versátil soporte diseñado para soportar conjuntos de cables de tamaño medio en espacios concurridos, por ejemplo, arriba de techos suspendidos. Se puede anclar de forma tradicional o sujetar directamente en montajes en pared o techo, y dispone de un mecanismo de cierre único para el que no se necesitan herramientas y que se puede usar de forma segura desde el suelo sin tener una escalera ni un elevador, lo que permite a los contratistas ahorrar tiempo en el trabajo. Con un diseño de perfil corto y conforme a DIN 4102-12, este sujetacables es una solución ideal para aplicaciones eléctricas y de comunicación de datos.

Leer más Leer menos
  • DIN 4102-12 AbP
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Pregalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam®   (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 4
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* Keram   (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE®   (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E60 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Wall Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E30-E60 0,6/1 kV n1 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E30–E60 S 0,6/1kV n1 x 2,5 RE 4
EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n2 x 1,5 RE
Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE
Wall 4 Fire-rated Anchor* EUCASAFE® (N)HXH FE 180 E30 - E60 0,6/1 kV n1 x 1,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
4 Vertical mount – Installed with opening facing up
E60 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52
E90 Fire Rating Power Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor*
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n1 x 1,5 RE 3
BETAflam® (N)HXH-J FE180 / E90 0,6/1kV n2 x 2,5 RE
Wall Anchor Keram (N)HXH-J FE180 E90 0,6/1 kV n3 x 2,5 RE 3
1 n ≤ 30
2 n ≤ 24
3 n ≤ 12
E90 Fire Rating Data Cable Capacity
Part Number Mount Fastener Cable kg/m**
KLICK15 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n1 x 2 x 0,8 3
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
KLICK30 Ceiling X-P 17 B3 MX / X-P 20 B3 MX / Fire-rated Anchor* BETAflam® JE-H(St)HRH FE180 / E30–E90 n2 x 2 x 0,8 4
EUCASAFE® JE-H(St)H...Bd FE 180 E90 max. 225 V n2 x 2 x 0,8
1 n ≤ 32
2 n ≤ 52

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder - View from an installer

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - View from a contractor

Play

nVent CADDY Fire-Rated Cable Holder, Metal - N00821 - Animation Video

Play

Productos relacionados
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar