Anclajes de metal
Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 10 resultados (46 artículos )

Anclaje de expansión de perno
Anclaje de expansión para uso en hormigón.

Anclaje de expansión de perno, concreto (hormigón) no fisurado
Anclaje de expansión para usar en concreto (hormigón) no fisurado.

Anclaje BSZ-SU para hormigón
Tornillo para anclaje en hormigón.

Anclaje BSZ-M para hormigón
Tornillo para anclaje en hormigón.

Anclaje embutido
Anclaje para uso en hormigón.

Anclaje embutido de patín de viga
Anclaje para uso en hormigón.

Herramienta martillable para anclajes embutidos
Esta herramienta está diseñada para su uso en la configuración de los anclajes de metal.

Anclaje de expansión de latón
Anclaje de expansión para uso en hormigón.

Anclaje expansivo para carga ligera
Anclaje de expansión de aplicaciones livianas para hormigón fisurado y no fisurado, diseñado para instalarse con el golpe de un martillo en un orificio de 6 mm de diámetro.

Anclaje sin rosca para carga ligera
Anclaje innovador para aplicaciones livianas para hormigón fisurado y no fisurado, diseñado para instalarse, con solo presionar el pulgar, en un orificio de 6 mm de diámetro.