Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH5369.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perno en T M de fijación en C

¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Acabado Electrogalvanizado
Material Acero
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Nuts and T-Bolts for C-channel System
C-Channel Type Pullout Force F1
E0 1100 N
E0L 700 N
E1 1800 N
E2 800 N
E2L 800 N
E3 1500 N
E4 1300 N

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar