Abrazadera de posicionamiento de conductos en la pared nVent CADDY


Abrazadera de posicionamiento de conductos en la pared nVent CADDY
La abrazadera de posicionamiento de conductos en la pared nVent CADDY es una solución intuitiva, sin herramientas y sin tornillos para colocar de forma rápida y segura conductos de 20 a 25 mm en las barras telescópicas para cajas con orificios para pistola de tornillos nVent CADDY. Es ideal para instalaciones de paneles de yeso que se realizan antes de que los electricistas lleguen a la obra para cablear las cajas eléctricas, lo que se conoce comúnmente como instalaciones en “palo de hockey”.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Productos relacionados
Características
- Quick, snap-on design
- Side-to-side adjustability until firmly engaged into nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap pilot holes
- Hole on either side for optional screw connection to the nVent CADDY Telescopic Screw Gun Box Strap
- Compatible with 20 and 25mm rigid and flexible conduit
- Reduced width to accommodate conduit-spacing as low as 25mm for busy areas
- Low-smoke and halogen-free
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.