2000 Kit de mordaza
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
2000 Kit de mordaza
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Productos relacionados
Características
- Sistema para servicios livianos
- Incluye mordaza y canal en U
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
| Espesor (T) | 0.08" |
| Tamaño de taladro (HS) | 0.43" |
| Anchura (W) | 0.98" |
| Espesor (T) | 2 mm |
| Diámetro del tornillo (Sc) | 6 |
| Tamaño de taladro (HS) | 11 mm |
| Altura (H) | 12 mm |
| Par de apriete (TQ) | 22.13 ft·lbf |
| Anchura (W) | 25 mm |
| Par de apriete (TQ) | 30 N·m |
| Espesor del reborde (FT) | 0.43" Max |
| Espesor del reborde (FT) | 11 mm Max |
Caso práctico
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.