Trenzado redondo aislado RTCBI en bobina, cobre estañado
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Trenzado redondo aislado RTCBI en bobina, cobre estañado
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Características
- Los trenzados en bobina se usan principalmente para la distribución eléctrica o las aplicaciones de conexión a tierra
- Material no magnético
- El acabado estañado proporciona una apariencia antirrobo
Especificaciones
| Acabado | Estañado | 
| Espesor del aislamiento | 0.04" | 
| Espesor del aislamiento | 1 mm | 
| Tensión de aislamiento | 450V | 
| Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 | 
| Temperatura | 158 °F Max | 
| Temperatura | 70 °C Max | 
Certificaciones
        NF EN 61439-1 :2012 
      
      
              
          English,French
        
      
          
      RTCBI, RRCBI, FTCBI
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.