Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema

El sistema nVent ERIFLEX FleXbus es una solución de conexión innovadora y patentada entre dos piezas de equipos eléctricos (por ejemplo, un transformador, tablero de control o generador). Este concepto único aporta una solución alternativa al mercado, que proporciona una instalación más rápida y reduce el coste total de instalación. FleXbus Advanced mantiene un alto nivel de fiabilidad y crea una conexión fácil y personalizable en las instalaciones, sin necesidad de estudios de diseño adicionales, personal especializado ni herramientas caras. FleXbus Advanced es un sistema completo de conexión eléctrica de baja tensión diseñado para varias aplicaciones, que incluyen conexiones desde transformadores a aparatos de conexión, interconexión entre transformadores, conexiones desde o hacia generadores, interconexiones de aparatos de conexión y conexiones de máquinas. El aislamiento de tecnología avanzada establece el estándar a seguir en el mercado eléctrico y todos los productos son de baja emisión de humo, libres de halógenos, retardantes a las llamas (LSHFFR) y resistentes a altas temperaturas.

Nuestra herramienta de cálculo y selección está disponible en línea. Póngase en contacto con su representante de nVent ERIFLEX o regístrese en línea.

Regístrese ahora

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Soporte y Agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Soporte y Agarre

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y Pletina para Conexión Alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Abrazadera HCBC y Pletina para Conexión Alimentación

nVent ERIFLEX FleXbus Extnsión del Terminal para Conexión en Cuadro Eléctrico

nVent ERIFLEX FleXbus Extnsión del Terminal para Conexión en Cuadro Eléctrico

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Sistema de Barrera Contra el Fuego

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para Cortar y Pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Herramientas para Cortar y Pelar

nVent ERIFLEX FleXbus Caja y Cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Caja y Cubierta

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

Entradas de conductor nVent ERIFLEX FleXbus

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks

Productos | 28 resultados (411 artículos )

PH40543.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Kit Identificación Fases

nVent ERIFLEX FleXbus Splicing Blocks - 800/960/1280 and 1810mm²

Bloques de empalme nVent ERIFLEX FleXbus

Los bloques de empalme nVent ERIFLEX FleXbus ofrecen extensiones sólidas y seguras para conductores FleXbus. Además, proporcionan una alta resistencia a los cortocircuitos, son fáciles de instalar y están fabricados con materiales no magnéticos duraderos para diversas aplicaciones industriales.
PH41705.eps image

Kit de actualización IP66 nVent ERIFLEX FleXbus

Tubería termorretráctil opcional para actualizar de IP55 a IP66. Tubería termorretráctil de pared gruesa con adhesivo termofusible coextruído. El nivel de compresión es de hasta 4:1.
PH41623.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Entradas Conductores IP55

Las Entradas del Conductor nVent ERIFLEX FleXbus son IP55 y se pueden utilizar como cubierta en cuadros eléctricos o entradas de alimentación para subir la instalación a IP55.