Bloques de empalme nVent ERIFLEX FleXbus
Los bloques de empalme nVent ERIFLEX están diseñados para extender los conductores FleXbus con un diseño robusto y compacto que garantiza una alta resistencia a los cortocircuitos y una instalación sencilla en varias posiciones. Admiten extensiones de más de 25 metros para conductores de entre 220 y 960 mm² y de más de 15 metros para conductores de entre 1280 y 1810 mm². Los bloques incorporan un conector de aluminio recubierto de pintura electroestática para evitar la corrosión galvánica y tornillos de acero inoxidable no magnéticos.
La cubierta aislante flexible proporciona un aislamiento de clase II, resiste a altas temperaturas de hasta 115 °C, cuenta con el grado de protección IP55 contra el agua y el polvo, y está tratada para resistir ataques de roedores y termitas. Los bloques cumplen las normas IEC 61 439-1 y IEC 60 364, y disponen de los marcados CE y UKCA.
Características
- Diseño robusto y compacto para una mayor resistencia a los cortocircuitos
- Cubierta resistente a altas temperaturas tratada contra ataques de roedores y termitas
- Conforme a las normas de la IEC y los marcados CE y UKCA
- Varias opciones de conexión: en vertical, en horizontal, en superficies planas o en bordes
- Rendimiento duradero y seguro en diversas aplicaciones
- Grado de protección IP55 que ofrece resistencia al agua y al polvo
- Material resistente a los rayos UV
- Ignífugos, con baja emisión de humos y sin halógenos
Especificaciones
Espesor del aislamiento | 0.12" |
Espesor del aislamiento | 3 mm |
Temperatura mínima de instalación | 5°C |
Rigidez dieléctrica | 20kV/mm |
Temperatura mínima de instalación | 41°F |
Clasificación libre de halógenos | UL® 2885;IEC® 60754-1;IEC® 62821-2 |
Clasificación de baja emisión de humos | UL® 2885;IEC® 61034-2;ISO 5659-2 |
Clasificación de IP | IP55 |
A prueba de roedores y termitas | Probado según GB/T 34016-2017 y DIN EN 117 |
Clasificación de resistencia UV | UL® 2556;UL® 854 |
Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de funcionamiento | -50 to 115 °C |
Temperatura de funcionamiento | -58 to 239 °F |
Elongación de aislamiento | 500 % Max |
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.