nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde


nVent ERIFLEX FleXbus Kit para 3 Polos en Borde
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Clip ajustable que se adapata a conductores de diferente espesor (posiciones de abierto/cerrado)
- Elevada resistencia mecánica y nivel de cortocircuito ensayado según norma IEC 61914 hasta 67kA rms - 147kA Pico
- Distancia ajustable entre conductores (distancia de 12,5 mm)
- Instalación lado con lado o arriba
- Para uso en configuración de 3P
- Opción de montaje en techo o pared
- Opciones de montaje para diferentes tipos de bandeja de cables
- Opciones de montaje en posiciones horizontal o vertical
Especificaciones
Tensión de aislamiento | 1000;1500 |
Rigidez dieléctrica, UL | 1500;1500 |
Rigidez dieléctrica, IEC 61439.1 | 3500 VAC @ 1 min |
Acabado | Electrogalvanizado |
Clasificación libre de halógenos | IEC® 60754-1 |
Clasificación de baja emisión de humos | ISO 5659-2 |
Grado de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 130 °C |
Temperatura de funcionamiento | -40 to 266 °F |
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus Supports
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.