nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE


nVent ERIFLEX FleXbus Placa HCBC con Conexión PE
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Parte rígida de cobre estañado que proporciona rigidez eléctrica en el contacto para mantener fija la expansión de la trenza durante la compresión
- La Placa HCBC permite al aislamiento del Conductor FleXbus solapar la palma de conexión
- La Placa HCBC con conexión PE permite al conductor ser añadido en la inteconexión neutro y tierra
- El cobre estañado permite la conexión con conductores en aluminio o en cobre
- Se instala fácil y rápidamente
- Cumple con RoHS
Especificaciones
Material | Cobre |
Acabado | Estañado |
Especificación de diseño
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
ERIFLEX FleXbus LSHFFR CC13323
English
IEC 61034-2; ISO 5659-2; UL 2885; IEC 60754-1; IEC 62821-2; UL 94; IEC 60695-2
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1
UR, QEUY2.E125470, FleXbus HCBC Clamps/Plates
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
FleXbus Temp. Rise
English
IEC 61439-1, IEC 60364
CE, ERIFLEX FleXbus
English
EN IEC 61439-1; EN IEC 60364; EN IEC 61914








- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.