Barra neutral para bloques de distribución TD
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra neutral para bloques de distribución TD
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Productos relacionados
Características
- Se conecta a bloques de distribución cuadripolares para mayor capacidad de alambres
- Conexión eléctrica directa
- Ensamblaje mecánico fuerte
- Cubierta protectora transparente
- Libre de halógenos
- Cumple con RoHS
- Cumple con la Norma EN 45545 obteniendo una clasificación HL3 para el capítulo R23 y una clasificación HL2 para el capítulo R22
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
EN 45545 HL3/R23, UD/BD/TD/SB
English
EN 45545-2:2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.