Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, Grau


Starrer Griff, Trapezform, Kunststoff, Grau
Der graue, starre und trapezförmige Kunststoffgriff kann zum Herausnehmen der Leiterplatte an einer Frontplatte montiert werden.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Mit separater Beschriftungsplatte, Al 1,5 mm
- Griff, PC, UL 94 V-0
Spezifikationen
Passt zu | Frontplatten |
Produkttyp | Griff |
Material | Polyphenylenether |
Typ | Statisch |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.