Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Kartenhalterung NW 165

Katalog-Nr.: NW165-06-3.25-EN

Die Serie NW165/NW166 ist eine kosteneffiziente Lösung für die Halterung von Leiterplatten bei Cold-Wall Anwendungen. Die aus leitfähigem Beryllium-Kupfer hergestellte, unabhängige Federkonstruktion bietet Leiterplattenhalterung für schock- und vibrationsarme Anwendungen und hilft bei der Entwärmung von der Leiterplatte zur Kaltwand.

⚠WARNUNG: Dieses Produkt enthält chemische Stoffe wie Beryllium, von welchen im Bundesstaat Kalifornien bekannt ist, dass sie krebserregend sind und Geburtsdefekte und andere reproduktive Gefährdungen verursachen können. Weitere Informationen finden Sie auf www.P65Warnings.ca.gov.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • DFARS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial

Wedge-Lok/ Card-Lok Konfigurator

Konfigurieren Sie Ihren Wedge-Lok/ Card-Lok mit den Dropdown-Menüs unten. Nach jeder Auswahl wird die Katalognummer automatisch aktualisiert.

Ressourcen Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.