Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR
Einfach montierbare Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR, mit einer Luftfördermenge von 36 m³/h (frei ausblasend) pro Lüfter. Erhältlich in 4 Breiten und 2 Tiefen und mit bis zu 3 Lüftern ausgestattet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Kugelgelagerte Radiallüfter
- Luftfördermenge 36 m³/h (freiblasend) pro Lüfter
- Passt für RatiopacPRO Air-Gehäuse (Lüftereinheit benötigt nur 0,5 HE Höhe)
- Höhe nur 1/2 HE
- Luftabfuhr über Perforation im Abdeckblech
- Keine Einschränkung des hinteren Einbauraums
- Keine mechanische Modifikation des Gehäuses erforderlich
- Einfache Montage
Spezifikationen
| Material | Aluminium |
| Passt zu | Gehäuse |
| Produkttyp | Lüfter |
| Typ | Radiallüfter |
| Produktfamilie | RatiopacPRO AIR |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.