Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

radial fan Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR

Einfach montierbare Radiallüftereinheit für RatiopacPRO AIR, mit einer Luftfördermenge von 36 m³/h (frei ausblasend) pro Lüfter. Erhältlich in 4 Breiten und 2 Tiefen und mit bis zu 3 Lüftern ausgestattet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • EAC
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Passt zu Gehäuse
Produkttyp Lüfter
Typ Radiallüfter
Produktfamilie RatiopacPRO AIR
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.