Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

RDHX PRO Accessory Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

RackChiller RDHX PRO Schlauchsatz mit Ventil und Sensoren

Katalog-Nr.: 24630-193
Details

Merkmale

Spezifikationen


Produktmerkmale

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen Lieferumfang

Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:

Artikel Beschreibung Menge
2 Ventil mit elektrischer Steuerung befestigt 1
5 Sanitäranschlussadapter 1
6 Montageanleitungen 1
1 Flexible Hose, 2.4m, EPDM with Tube Reinforcement, Max. Operating Pressure 5 bar, Inner Diameter 1", 1" BSPP Flat Seal Swivel at Both Ends 1
3 Sensor water pressure and temperature, assembled with stainles steel pipe, BSPP 1 1/4 " flat seal 1
4 Sensor water flow and temperature, assembled with stainles steel pipe, BSPP 1 1/4 " flat seal 1
Händler in Ihrer Nähe

Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:

Vertriebspartner Menge Lagerdatum

*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.