Netzteil 19" AC/DC für MicroTCA, ohne Management, Double Full‐Size
Das MTCA-Netzteil 300 ist ein außergewöhnlich effizientes Stromversorgungsmodul für MicroTCA-Anwendungen. Ohne PM EMMC eignet es sich zur Anwendung ohne MicroTCA-Hardwaremanagement. Alternativ kann es in Systemen mit PM EMMC auf der Backplane verwendet werden.
Merkmale
- Weitbereichsspannungseingang 90-264 VAC
- Aktive Power Factor Correction
- Bauform kompatibel mit AdvancedMC Double Full-Size
- Ein-Draht Current Share Leitung für Redundanzbetrieb
- Entspricht EMV Class B nach EN 55022
- Ohne MicroTCA Power Management Controller
- Netzeingang vorne
Spezifikationen
Produktmerkmale
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
Artikel | Beschreibung | Menge | |
---|---|---|---|
1 | Netzgeräte für MicroTCA, Höhe doppelt (148,3 mm), Breite volle Größe (6 P), Tiefe 186,65 mm, Steckverbinder Molex SSI, Frontplatte mit Griff und EMV-Dichtung (montiert) | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.