Griffe
Mit Filter: 1
Produkte | 8 Ergebnisse (21 artikel)

Comptec Klappgriff, RAL 7016
Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.

Klappgriff, Druckguss, RAL 9005, schwarz
Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.

Klappgriff aus Kunststoff
Klappgriffe können anstelle der standardmäßig montierten Griffschalen eingesetzt werden.

Frontgriff, zum Umrüsten für RatiopacPRO
Frontgriffe zum Nachrüsten von RatiopacPRO/-AIR.

PropacPRO Aufstellgriff
Der Aufstellgriff kann zum Tragen oder zum Aufstellen des Gehäuses verwendet werden.

Bandgriff, 22 or 25 mm
Der universelle Bandgriff kann an der Seitenwand von Gehäusen montiert werden.

Schalengriff
Der Griff kann in eine Aussparung in der Seitenwand eingeclipst werden.

Aufstell-Tragegriff - Ersatzteile
Ersatzteile für Aufstellgriff.