Frontgriff, zum Umrüsten für RatiopacPRO


Frontgriff, zum Umrüsten für RatiopacPRO
Der Frontgriff ermöglicht eine leichtere Handhabung eines RatiopacPRO/ RatiopacPRO AIR-Gehäuses.<br>Nach Abnahme der Deckbleche lässt sich das bisher montierte Druckgußteil sehr einfach abschrauben und durch den neue Griff ersetzen.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Zum Umrüsten von Gehäusen mit Frontblende oder 19"‐Befestigungswinkel
Spezifikationen
Material | Aluminium |
Produkttyp | Griff |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.