Führungsschiene mit DIN-Steckverbinderbefestigung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Führungsschiene mit DIN-Steckverbinderbefestigung
Die Standard-Führungsschiene mit Steckverbinderbefestigung ermöglicht es dem Benutzer, die DIN-Steckverbinder (EN 60603-2 (DIN 41612)) direkt auf die Führungsschienen zu klemmen. Gilt nur für Europakarten mit den Abmessungen 100 x 160 mm und 100 x 220 mm. Geeignet für RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO und EuropacPRO.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Einfache und preiswerte Montage von Steckverbindern durch Rastverbindungen als Alternative für Z-Schienen oder Modulschienen mit integrierter Z-Schiene
- Für Europakartenformat 100 × 160 mm oder 100 × 220 mm; nicht geeignet für Doppeleuropakartenformat
- Kunststoffführungsschiene, einteilig, rot, für 2 mm Nutbreite
- Einclipsbar in Modulschienen aus Al-Profil
- einclippbar in 1,5 mm starke Blechaufnahmen
- Lagertemperatur: von -40 °C bis 130 °C
Spezifikationen
| Passt zu | Baugruppenträger; Gehäuse; Einschub |
| Produktfamilie | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac |
| Produkttyp | Führungsschiene |
| Material | Polybutylenterephthalat |
| Farbe | Rot |
| Typ | Standard mit DIN-Steckverbinder |
Katalog
Zeichnungsdokument
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.