Skip to main content

Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

front handle Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Frontgriff, einteilig, Breite 12,2 mm

Der Griff kann an einem Baugruppenträger oder einer 19''-Frontplatte montiert werden. Erhältlich mit transparenter oder schwarz eloxierter Oberfläche. Die Griffe werden von der Rückseite verschraubt.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen
  • RoHS
Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Material Aluminium
Produktfamilie EuropacPRO
Produkttyp Griff
Passt zu Baugruppenträger
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.