EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"-Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, EMV geschirmt, w/wo Front Handle


EuropacPRO Advanced EMC Plus, 19"-Baugruppenträgersatz für Backplane, Heavy, EMV geschirmt, w/wo Front Handle
EMC-geschirmter Baugruppenträger für Backplane-Montage. 19-Zoll Winkel und Seitenwände sind miteinander verbunden (getoxt = kaltverschweisst) zur Erhöhung der Festigkeit.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Erweiterter EMV-Baugruppenträger mit einer durchschnittlich um 60 % verbesserten RF-Abschirmwirkung im Vergleich zu einem Standard-EuropacPRO, gemäß EN 61000-5-7 geprüft
- Doppelmaschenblende, oben und unten, mit EMV und luftstromoptimierter Perforation, erfüllt die Anforderungen der Brandschutznorm EN 62368-1
- Zusätzliche Seitenplattenblenden für erhöhte seitliche RF-Abschirmung
- Modulschienen und Seitenplatten des Typs H ("Heavy") für raue Umgebungen
- Modulschiene hinten zur direkten Leiterplatten-Montage ohne Isolierstreifen
- Stoß- und vibrationsfest bis zu 5 g, geprüft nach EN 61373 Klasse 1, Kategorie B
- Einbaulast bis zu 15 kg
- Kompatibel mit Textil- und HE-Frontplattendichtungen aus Edelstahl
- Innen- und Außenabmessungen entsprechen: IEC 60297‐3‐100, -101, IEEE 1101.1
- Ausführungen mit und ohne Frontgriffe
- Lieferung erfolgt als platzsparende Flatpack-Verpackung, Änderungen und Montagedienste auf Anfrage
Spezifikationen
Statische Last | 15kg |
Produkttyp | Baugruppenträger/Einschub |
EMV-Schirmung | Ja |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.