CPCI Serial System mit 19" Netzteil, Desktop, 4 HE, 8 Slot, 44 HP
CompactPCI Serial Desktop-Einschub mit vertikalem Kartenkorb für neun 3 HE Boards und ein steckbares CompactPCI 3 HE Netzteil
Merkmale
- System nach IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; Backplane gemäß PICMG CPCI-S.0
- System mit vertikalem Kartenkorb. Kartenformat vorne: 3 HE, 160 mm tief, 9 Slot
- Backplane 9 Slot, 3 HE, CompactPCI Serial; Power Backplane
- Wärmeableitung durch zwei Radiallüfter, Luftstrom von vorne nach hinten
- 19-Zoll-PSU, 300 W, 3 HE, 8 TE
Spezifikationen
Produktmerkmale
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
Die Lieferung dieses Produkts umfasst die folgenden Artikel:
| Artikel | Beschreibung | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO-Air- Desktop Gehäuse, RAL 9006, geschirmt, perforierte Lufteinlass-/Auslassöffnungen vorne und hinten; Frontgriffe RAL7016 | 1 | |
| 2 | Slot vorne; IEEE Führungsschienen, inkl. ESD-Clips (ESD-Clips vorne unten montiert), für vertikale Boards (3 HE, 160 mm tief) | 9 | |
| 3 | Backplane für 3 HE Boards; 9 Slot CompactPCI Serial (Teilenr. 23007-629) | 1 | |
| 4 | Power Backplane, 3 HE, 8 TE mit 1 x P47 Steckverbinder (Teilenr. 23098-397) | 1 | |
| 5 | 19''-kompatibles Netzgerät, 300 W (3 HE, 8 TE; Bestell-Nr. 11098-538) | 1 | |
| 6 | AC-Netzeingangsmodul, 3 HE, 8 TE; AC-Netzfilter, 110-250 VAC, 50-60 Hz, Max. Strom 10 A | 1 | |
| 7 | Radiallüfter, je 36 m³/h, freiblasend | 2 | |
| 8 | Frontplatte, hinten, 3 HE, 36 TE | 1 | |
| 9 | Kabelbaum, Adapterboard (23098-399) zur Verbindung aller Systemkomponenten | 1 |
Unten ist eine Liste autorisierter Händler, die diesen Artikel derzeit auf Lager haben:
| Vertriebspartner | Menge | Lagerdatum |
|---|
*Der angegebene Preis ist ein Stückpreis und exklusive Mehrwertsteuer. Je nach örtlichen Bedingungen sind die Verpackungs- und Frachtkosten u. U. nicht enthalten. Wenn diese Kosten im Gesamtpreis enthalten sein sollen, sind sie im Angebot enthalten. Der angegebene Preis ist eine unverbindliche Preisempfehlung (UVP), der dem nVent-Listenpreis entspricht. Die endgültigen Verkaufspreise unserer örtlichen Distributoren können variieren. Online angefragte oder direkt generierte Angebote sind ausschließlich für Geschäftskunden (B2B) gültig. Die angegebene Lieferzeit ist ab Werk und kann aufgrund diverser Faktoren, wie Paketgröße oder Lieferadresse, abweichen. Ausbrüche und andere Modifikationen in nicht empfohlenen Bereichen („Kollision erkannt“) können bei konfigurierten Produkten die im Warenkorb angezeigten Preise erhöhen.
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.